STIO-IN 2,5/4-PE OG - Morsetto per conduttore di terra per installazione
3209109
N. ELDAS®: 158431345

Morsetto per conduttore di terra per installazione, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 30 A, numero di connessioni: 5, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: arancione

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Piano superiore per il cablaggio del segnale