STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24GN/O-M - Morsetto per conduttore di terra per installazione
3209183
E-No: 158432035

Morsetto per conduttore di terra per installazione, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 18 A, numero di connessioni: 5, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Piano superiore per il cablaggio del segnale