STI 2,5-PE/L/L - Morsetto per conduttore di terra per installazione
3031830
E-No: 158421435

Morsetto per conduttore di terra per installazione, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Connessione a molla, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Ogni punto di connessione può essere siglato in maniera univoca