Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ST 4/ 2P-PE - Morsetto a molla per conduttori di terra
3042748
N. ELDAS®: 158402165

Morsetto a molla per conduttori di terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Attacco connettore, 1. Piano attacco sinistra, sezione: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Con profilo e passo identici alle versioni PIN/PIN della serie COMBI
Contatto meccanico ed elettrico perfetto mediante la pratica inserzione sulla guida di supporto
Gli ST...‑PE soddisfano tutti i requisiti della norma IEC 60947‑7‑2
Testato per le applicazioni ferroviarie