QTTCB 1,5-PE - Morsetto a due piani per conduttori di terra
3205132
N. ELDAS®: 158220065

Morsetto a due piani per conduttori di terra, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione rapida, 1. e 2. piano, sezione: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fast conductor connection thanks to the elimination of conductor pretreatment
Large-area, gas-tight contact thanks to the automated cutting of the wire insulation
Meet the requirements of DIN EN 60947-7-2 or IEC 60947-7-2 for protective conductor connections
Elevato livello di sicurezza grazie al collegamento a bassa impedenza al potenziale di terra tramite la guida DIN
Direct contacting with the DIN rail enables fast, error-free grounding without additional wiring effort.
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories
Secure wiring thanks to lockable swivel lever