QTC 1,5-TWIN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra
3205064
N. ELDAS®: 158844565

Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione rapida, 1. piano, sezione: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/7,5, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Rapida connessione dei conduttori grazie all'eliminazione della preparazione dei cavi
Contatto a tenuta di gas su ampia superficie grazie al taglio automatico dell'isolamento del conduttore
Soddisfa i requisiti della norma DIN EN 60947-7-2 o IEC 60947-7-2 per le connessioni dei conduttori di protezione
Elevato livello di sicurezza grazie al collegamento a bassa impedenza al potenziale di terra tramite la guida DIN
Il contatto diretto con la guida DIN consente una messa a terra rapida e priva di errori, senza necessità di cablaggi aggiuntivi.
Piena flessibilità grazie agli accessori standardizzati CLIPLINE complete per ponti, siglatura e prova
Cablaggio sicuro grazie alla leva girevole a scatto