FKDSO 1,5/4-R KMGY - Morsetto per circuiti stampati
1534553

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: FKDSO 1,5/..-R, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio chiaro, numero di pin di saldatura per potenziale: 1

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
Connessione Push-in rapida senza utensili
Disposizione dei morsetti ortogonale rispetto al circuito stampato per un'accessibilità ottimale alle apparecchiature montate su guida di supporto
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica