US 2,5
-
Morsetto passante
1748634
Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Morsetto passante |
| Famiglia di prodotti | US |
| Campo di applicazione | Industria ferroviaria |
| Costruzione di macchine | |
| Costruzione di impianti | |
| Industria dei processi | |
| Numero di poli | 1 |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,77 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
| Sezione nominale | 2,5 mm² |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
| Calibro a tampone | A3 |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Sezione nominale | 2,5 mm² |
| Corrente nominale | 24 A |
| Corrente di carico massima | 32 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
| Tensione nominale | 1000 V |
| Larghezza | 5,2 mm |
| Altezza | 45,3 mm |
| Profondità | 47,5 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 48,1 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 55,6 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Prova di tensione impulsiva | |
| Tensione di prova valore nominale | 9,8 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Test temperatura ambientale | |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza alla corrente di breve durata 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Risultato | Prova superata |
| Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
| Tensione di prova valore nominale | 2,2 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Resistenza meccanica | |
| Risultato | Prova superata |
| Fissaggio sul supporto | |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Velocità di rotazione | 10 (+/- 2) giri/min |
| Giri | 135 |
| Sezione conduttore/peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
| 2,5 mm2/0,7 kg | |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di fiamma ad ago | |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Risultato | Prova superata |
| Vibrazioni/rumori a banda larga | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
| Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
| Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accelerazione | 3,12g |
| Durata di prova per asse | 5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Risultato | Prova superata |
| Urti | |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 30g |
| Durata urti | 18 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 1748634 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BE1211 |
| Codice prodotto | BE1211 |
| GTIN | 4067923312173 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22.222 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBRI 2-5 N - Ponticello fisso 3000227
-
FBRI 10-5 N - Ponticello fisso 2770642
-
EBL 3- 5 - Ponticello a pettine 2303158
-
EBL 2- 5 - Ponticello a pettine 2303145
-
EBL 10- 5 - Ponticello a pettine 2303132
-
FBR 10-5-EX - Ponticello fisso 2303226
-
FBR 80-5-EX - Ponticello fisso 3000942
-
FBRN 10-5-EX - Ponticello fisso 3000612
-
D-UK 4/10 - Piastra terminale 3003020
-
D-UK 4/10 BU - Piastra terminale 3003101
-
WS 3- 5 - Targhetta di segnalazione 0805357
-
WS 4- 5 - Targhetta di segnalazione 0805344
-
WS 5- 5 - Targhetta di segnalazione 0805331
-
ZSR - Vite 2303608
-
KSS 5 - Spina di cortocircuito 2303543
-
RPS - Spina di riduzione 0201647
-
ATP-UK - Piastra di separazione 3003224
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura 1007219
-
TS-KK 3 - Piastra di separazione 2770215
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Nastro Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Nastro Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Segnamorsetti 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0824581
-
UCT-TM 5 - Segnamorsetti 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0829595
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Cacciavite 1212587
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen