cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Use Group C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Use Group F | ||||
800 V | 20 A | 28 - 12 |
DNV
ID omologazione: TAE00001CTcUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 28 - 12 |
EAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950GL
ID omologazione: 98876-96 HHTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Certificazione parziale EEx e II | 690 V | 23 A | - 2,5 |
UL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 28 - 12 |