UK 2,5 N RD - Morsetto passante
0719074

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: rosso

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Piedino universale utilizzabile sulle guide di supporto NS35... e NS32...
La serie di morsetti a vite universali UK possiede le caratteristiche tipiche determinanti per l'impiego pratico
Separazione del potenziale a scelta tramite ponticelli fissi al centro del morsetto o ponticelli a pettine da inserire nel vano del morsetto