TB 35 I - Morsetto passante
3246366

tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, sezione: 10 mm2 - 35 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio scuro

Dettagli prodotto