ST 35 RD
-
Morsetto passante
3035664
Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, 1. piano, sezione: 2,5 mm2 - 35 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: rosso
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Morsetto passante |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,06 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
| Sezione nominale | 35 mm² |
| 1. piano | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 25 mm |
| Calibro a tampone | A8 |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 14 ... 2 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 14 ... 2 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Sezione nominale | 35 mm² |
| Corrente nominale | 125 A |
| Corrente di carico massima | 125 A (con una sezione conduttore di 35 mm²) |
| Tensione nominale | 1000 V |
| Nota | L'alimentazione dal morsetto ST 35 al morsetto ST 16-TWIN con ponticelli di riduzione RB-ST 35 può avvenire solo su un lato. Con un'alimentazione intermedia il coperchio D-ST 16-TWIN non è ponticellabile mediante ponticelli di riduzione. |
| Dati nominali (ATEX/IECEx) | |
| Siglatura | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Range di temperatura d'impiego | -60 °C ... 85 °C |
| Accessori certificati Ex | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Lista ponticelli | Ponticello a innesto / FBS 2-16 / 3005963 |
| Dati di ponticellamento | 85,5 A (35 mm²) |
| Aumento di temperatura Ex | 40 K (118,6 A / 35 mm²) |
| In caso di ponticellamento con ponticello | 690 V |
| Tensione di isolamento nominale | 630 V |
| Uscita | (permanente) |
| Piano Ex Generalità | |
| Tensione nominale | 690 V |
| Corrente nominale | 107,5 A |
| Corrente di carico massima | 107,5 A |
| Resistenza di contatto | 0,21 mΩ |
| Dati di collegamento Ex Generalità | |
| Sezione nominale | 35 mm² |
| Sezione di dimensionamento AWG | 2 |
| Dati di collegamento conduttori rigidi | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Dati di collegamento AWG | 14 ... 2 |
| Dati di collegamento conduttori flessibili | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Dati di collegamento AWG | 14 ... 2 |
| Larghezza | 16 mm |
| Colore | rosso (RAL 3001) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Prova di tensione impulsiva | |
| Tensione di prova valore nominale | 9,8 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Test temperatura ambientale | |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza alla corrente di breve durata 35 mm² | 4,2 kA |
| Risultato | Prova superata |
| Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
| Tensione di prova valore nominale | 2,2 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Resistenza meccanica | |
| Risultato | Prova superata |
| Fissaggio sul supporto | |
| Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 35 |
| Forza di prova valore nominale | 10 N |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Velocità di rotazione | 10 giri/min |
| Giri | 135 |
| Sezione conduttore/peso | 2,5 mm2/0,7 kg |
| 35 mm2/6,8 kg | |
| Risultato | Prova superata |
| Invecchiamento | |
| Cicli di temperatura | 192 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di fiamma ad ago | |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Risultato | Prova superata |
| Vibrazioni/rumori a banda larga | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
| Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
| Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accelerazione | 3,12g |
| Durata di prova per asse | 5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Risultato | Prova superata |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 30g |
| Durata urti | 18 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 3035664 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BE2111 |
| Codice prodotto | BE2111 |
| GTIN | 4046356625111 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 84.12 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 84.12 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
RB ST 35-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030899
-
RB 35-16 - Ponticello di riduzione 3032169
-
SZF 3-1,0X5,5 - Cacciavite 1206612
-
PAI-ST 35/1000MM - Adattatore di prova 3029994
-
ST-IL - Materiale per montaggio 3039900
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
ZB 16:UNPRINTED - Nastro Zack 0827461
-
ZB 16 CUS - Nastro Zack 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0827462
-
UC-TM 16 - Segnamorsetti 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Segnamorsetti 0824621
-
UCT-TM 16 - Segnamorsetti 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Segnamorsetti 0829637
-
ZBF 16:UNPRINTED - Striscia Zack piatto 0827464
-
ZBF 16 CUS - Striscia Zack piatto 0827465
-
UC-TMF 16 - Segnamorsetti 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Segnamorsetti 0824678
-
UCT-TMF 16 - Segnamorsetti 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - Segnamorsetti 0829693
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
E/AL-NS 35 - Supporto terminale 1201662
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen