PTFIX 6X10/S-NS35 BU - Blocco distributore
1082404
N. ELDAS®: 157409455

Blocco distributore, Blocco con orientamento verticale, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Risparmio di tempo fino all 80 % grazie ai blocchi pronti all'uso, senza la necessità di ponticellamento
Risparmio di tempo grazie al collegamento dei conduttori mediante tecnologia a innesto diretto Push-in senza l'utilizzo di utensili
Cablaggio chiaro grazie a undici diverse varianti di colore
Impiego flessibile grazie al montaggio su guida DIN, montaggio diretto o incollatura
Risparmio di spazio fino al 50 % sulla guida di supporto grazie al montaggio trasversale