QTCS 2,5-TWIN BU - Morsetto passante
3050345

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione rapida, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

I vantaggi dei diversi tipi di connessione caratterizzano le versioni ibride
La connessione rapida salvaspazio QUICKON viene impiegato ad esempio sul lato del quadro elettrico
La connessione a molla viene impiegata sul lato di collegamento