PTFIX 4/12X1,5 OG - Blocco distributore
1046969
N. ELDAS®: 157407945

Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 13, Presa, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: arancione

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili