UWV 10/S - Morsetto passaparete
3073416

sezione 10 mm2
tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
tipo di confezione confezionato nel cartone

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 57 A, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: -90 °, larghezza: 10,1 mm, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
La compensazione automatica dello spessore della parete permette l'impiego universale