PWO 4-POT-SCM/S - Morsetto passaparete
3056925

sezione 4 mm2
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di confezione confezionato nel cartone

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, Connessione Faston, numero poli: 1, corrente di carico: 18 A, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 45 °, larghezza: 8,1 mm, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
La compensazione automatica dello spessore della parete permette l'impiego universale
Tenuta affidabile anche con materiale di tenuta poco viscoso