PWO 16-UW - Morsetto passaparete
1844387

sezione 16 mm2
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di confezione confezionato nel cartone

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 76 A, sezione: 1,5 mm2 - 16 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 45 °, larghezza: 12 mm, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
La compensazione automatica dello spessore della parete permette l'impiego universale