Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PW 4-POT-SCM - Morsetto passaparete
3056938

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, Connessione Faston, numero poli: 1, corrente di carico: 18 A, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 45 °, larghezza: 8,1 mm, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
La compensazione automatica dello spessore della parete permette l'impiego universale
Tenuta affidabile anche con materiale di tenuta poco viscoso