ZFKDSA 4-7,5- 4 MIX GY/BU
-
Morsetto per circuiti stampati
1702621
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 4 mm2, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: ZFKDS(A) 4, passo: 7,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: multicolore, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 4,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Morsetto circuito stampato |
| Famiglia di prodotti | ZFKDS(A) 4 |
| Linea di prodotti | COMBICON Terminals L |
| Tipo | Morsetto per circuiti stampati componibile |
| Numero di poli | 4 |
| Passo | 7,5 mm |
| Numero collegamenti | 4 |
| Numero di file | 1 |
| Numero dei potenziali | 4 |
| Layout pin | Pinning lineare |
| Numero di pin di saldatura per potenziale | 2 |
| Caratteristiche | |
| Corrente nominale IN | 32 A |
| Tensione nominale UN | 630 V |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 6 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 630 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 6 kV |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 1000 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 6 kV |
| Tecnologia di connessione | |
| Tipo | Morsetto per circuiti stampati componibile |
| Sezione nominale | 4 mm² |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Tipo di montaggio | Saldatura a onde |
| Layout pin | Pinning lineare |
| Indicazioni materiale - contatti | |
| Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (10 - 16 µm Sn) |
| Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale) | Stagno (10 - 16 µm Sn) |
| Indicazioni materiale - custodia | |
| Colore (Custodia) | multicolore (-) |
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo materiale isolante | I |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Dati sul materiale - elemento di azionamento | |
| Colore (Elemento di azionamento) | multicolore (-) |
| Disegno quotato |
|
| Passo | 7,5 mm |
| Larghezza [w] | 31,5 mm |
| Altezza [h] | 27,6 mm |
| Lunghezza [l] | 29 mm |
| Altezza di installazione | 23 mm |
| Lunghezza codoli a saldare [P] | 4,6 mm |
| Dimensioni dei codoli | 1 x 1,4 mm |
| Design del circuito stampato | |
| Diametro foro | 1,8 mm |
| Controllo finale | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di trazione | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,2 mm² / rigido / > 10 N |
| 0,2 mm² / flessibile / > 10 N | |
| 6 mm² / rigido / > 80 N | |
| 4 mm² / flessibile / > 60 N | |
| Test temperatura ambientale | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
| Resistenza di isolamento | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | 109 Ω |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 500 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/3) | 6 kV |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 630 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/2) | 6 kV |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 1000 V |
| Tensione impulsiva nominale (II/2) | 6 kV |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 5 s |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (A seconda della curva della portata di corrente/curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Codice articolo | 1702621 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AANMAA |
| Codice prodotto | AANMAA |
| GTIN | 4046356599504 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 21.39 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 21.33 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.0 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.233 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
Vano di ponticellamento separato per il collegamento semplice di più poli, con ponticelli a innesto
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen