FBSK 4-7,5
-
Ponticello a innesto
1928369
Ponticello completamente isolato, a 4 poli, passo 7,5 mm
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Ponticello |
| Famiglia di prodotti | FBSK |
| Linea di prodotti | COMBICON Terminals Special |
| Numero di poli | 4 |
| Passo | 7,5 mm |
| Numero collegamenti | 4 |
| Numero di file | 1 |
| Numero dei potenziali | 4 |
| Passo | 7,5 mm |
| Altezza [h] | 21,08 mm |
| Lunghezza [l] | 12 mm |
| Indicazioni materiale - contatti | |
| Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Indicazioni materiale - custodia | |
| Colore (Custodia) | rosso (3001) |
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo materiale isolante | I |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Connessione 1 | |
| Materiale isolante | PA |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Condizioni ambientali | |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
| Codice articolo | 1928369 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AARZFD |
| Codice prodotto | AARZFD |
| GTIN | 4017918606596 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4.08 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4.01 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460406 |
| ECLASS-13.0 | 27460406 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.061 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
ZFKDSA 4-7,5- 5 - Morsetto per circuiti stampati 1989191
-
ZFKDSA 4-7,5- 6 - Morsetto per circuiti stampati 1934625
-
ZFKDSA 4-7,5-10 - Morsetto per circuiti stampati 1805504
-
ZFKDSA 4-7,5-12 - Morsetto per circuiti stampati 1714740
-
ZFKDSA 4-7,5-16 - Morsetto per circuiti stampati 1760646
-
SPTA 5/ 4-7,5-ZB - Morsetto per circuiti stampati 1819105
-
SPTA 5/ 5-7,5-ZB - Morsetto per circuiti stampati 1819118
-
SPTA 5/ 6-7,5-ZB - Morsetto per circuiti stampati 1819121
-
SPTA 5/ 7-7,5-ZB - Morsetto per circuiti stampati 1819134
-
SPTA 5/ 8-7,5-ZB - Morsetto per circuiti stampati 1819147
-
SPTA 5/ 9-7,5-ZB - Morsetto per circuiti stampati 1819150
-
SPTA 5/10-7,5-ZB - Morsetto per circuiti stampati 1819163
-
SPTA 5/11-7,5-ZB - Morsetto per circuiti stampati 1819176
-
SPTA 5/12-7,5-ZB - Morsetto per circuiti stampati 1819189
-
ZFKDS 4- 7,5 - Morsetto per circuiti stampati 1907526
-
ZFKDSA 4- 9 - Morsetto per circuiti stampati 1907542
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen