ZFKDSA 4-7,5-20
-
Morsetto per circuiti stampati
1700717
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 4 mm2, numero dei potenziali: 20, numero di file: 1, numero di poli per fila: 20, serie di prodotti: ZFKDS(A) 4, passo: 7,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 4,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Morsetto circuito stampato |
Famiglia di prodotti | ZFKDS(A) 4 |
Linea di prodotti | COMBICON Terminals L |
Tipo | Morsetto per circuiti stampati componibile |
Numero di poli | 20 |
Passo | 7,5 mm |
Numero collegamenti | 20 |
Numero di file | 1 |
Numero dei potenziali | 20 |
Layout pin | Pinning lineare |
Numero di pin di saldatura per potenziale | 2 |
Caratteristiche | |
Corrente nominale IN | 32 A |
Tensione nominale UN | 630 V |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 6 kV |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 630 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 6 kV |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 1000 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 6 kV |
Tecnologia di connessione | |
Tipo | Morsetto per circuiti stampati componibile |
Sezione nominale | 4 mm² |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Tipo di montaggio | Saldatura a onde |
Layout pin | Pinning lineare |
Indicazioni materiale - contatti | |
Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale contatto | Lega Cu |
Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (10 - 16 µm Sn) |
Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale) | Stagno (10 - 16 µm Sn) |
Indicazioni materiale - custodia | |
Colore (Custodia) | verde (6021) |
Materiale isolante | PA |
Gruppo materiale isolante | I |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
Dati sul materiale - elemento di azionamento | |
Colore (Elemento di azionamento) | verde (6021) |
Disegno quotato |
|
Passo | 7,5 mm |
Larghezza [w] | 159 mm |
Altezza [h] | 27,6 mm |
Lunghezza [l] | 29 mm |
Altezza di installazione | 23 mm |
Lunghezza codoli a saldare [P] | 4,6 mm |
Dimensioni dei codoli | 1 x 1,4 mm |
Design del circuito stampato | |
Distanza codoli | 12,5 mm |
Diametro foro | 1,8 mm |
Controllo finale | |
Specifica di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Specifica di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Risultato | Prova superata |
Prova di trazione | |
Specifica di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,2 mm² / rigido / > 10 N |
0,2 mm² / flessibile / > 10 N | |
6 mm² / rigido / > 80 N | |
4 mm² / flessibile / > 60 N |
Test temperatura ambientale | |
Specifica di prova | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Resistenza di isolamento | |
Specifica di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | 109 Ω |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
Gruppo materiale isolante | I |
Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 500 V |
Tensione impulsiva nominale (III/3) | 6 kV |
Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 630 V |
Tensione impulsiva nominale (III/2) | 6 kV |
Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 1000 V |
Tensione impulsiva nominale (II/2) | 6 kV |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 5 s |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (A seconda della curva della portata di corrente/curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Confezione | confezionato nel cartone |
Codice articolo | 1700717 |
Pezzi/conf. | 25 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AANMAA |
Codice prodotto | AANMAA |
GTIN | 4046356499378 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 87.48 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 85.128 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
Vano di ponticellamento separato per il collegamento semplice di più poli, con ponticelli a innesto
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen