linea di prodotti COMBICON Terminals M
sezione 2,5 mm2
passo 5,08 mm
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di montaggio Saldatura a onde
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm2, numero dei potenziali: 11, numero di file: 1, numero di poli per fila: 11, serie di prodotti: TDPT 2,5/..-SP, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone