MKDSP 50/ 5-17,5-F - Morsetto per circuiti stampati
1856207

linea di prodotti COMBICON Terminals XXL
sezione 70 mm2
passo 17,5 mm
tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
forma di attacco delle viti Torx®
tipo di montaggio Saldatura a onde

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 192 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 70 mm2, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero di poli per fila: 5, serie di prodotti: MKDSP 50/..-F, passo: 17,5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: T30 Torx®, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 4, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Consente la connessione di due conduttori
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Le flange di fissaggio riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia