Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 192 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 70 mm2, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: MKDSP 50, passo: 17,5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: T30 Torx®, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 4, tipo di confezione: confezionato nel cartone