MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY - Morsetto per circuiti stampati
2713751

sezione 2,5 mm2
passo 5 mm
tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
tipo di montaggio Saldatura a onde

Set composto da morsetti per circuiti stampati ortogonali per 6 x 4 poli (24 poli), colore: grigio chiaro

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili


I vantaggi

Esente da manutenzione e resistente alla vibrazioni grazie al principio di Reakdyn o elementi a molla
Morsetto per c.s. a fissaggio ortogonale al circuito stampato
Connessione a vite collaudata e nota in tutto il mondo