FRONT 2,5-V/SA 5/16 - Morsetto per circuiti stampati
1700607

linea di prodotti COMBICON Terminals M
sezione 2,5 mm2
passo 5 mm
tipo di connessione Connessione a vite frontale
tipo di montaggio Saldatura a onde

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm2, numero dei potenziali: 16, numero di file: 1, numero di poli per fila: 16, serie di prodotti: FRONT 2,5-V/SA 5, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite frontale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Consente la connessione di due conduttori