CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 10 | ||
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID omologazione: LR21234196TANK
ID omologazione: 06ME279ABS
ID omologazione: 21-2158220-PDAcULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 10 | ||