Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UK 3-MVSTB-5,08-2DIO 3POL - Morsetto passante
3048784

Morsetto passante, con diodo integrato, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 12 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 3, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, 1. Piano attacco sinistra, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili