FKC 2,5/16-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati
1873346

linea di prodotti COMBICON Connectors M
sezione 2,5 mm2
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 16, numero di file: 1, numero poli: 16, numero di connessioni: 16, serie di prodotti: FKC 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Combinabile con la linea MSTB 2,5