MVSTBR 2,5/19-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati
1835261

Pittogramma linea di prodotti COMBICON Connectors M
Pittogramma sezione 2,5 mm2
Pittogramma tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
Pittogramma forma di attacco delle viti Fessura longitudinale
Pittogramma tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 19, numero di file: 1, numero poli: 19, numero di connessioni: 19, serie di prodotti: MVSTBR 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Consente la connessione di due conduttori