QC 1/ 8-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati
1883417

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1 mm2, colore: verde, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero poli: 8, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: QC 1/..-STF, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a perforazione d'isolante, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Connessione senza preparazione dei conduttori, per un enorme risparmio di tempo
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Combinabile con la linea MSTB 2,5