CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Use Group C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62736/B1/B2EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID omologazione: LR2042068TAVDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40019518Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Corrente in base al numero di poli | 500 V | 0,2 - 2,5 |
DNV
ID omologazione: TAE00001CSEAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 20 A | |||
Use Group C | ||||
300 V | 20 A | |||
Use Group F | ||||
500 V | 20 A | |||
Use Group D | ||||
600 V | 5 A |