URTK/SS BU - Morsetto sezionatore per conv. misura
3024407

Morsetto sezionatore per conv. misura, con blocchetto scorrevole, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 26 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2 , tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili