Ponticello fisso, numero poli: 4, colore: color argento
Dettagli prodotto
Numero di poli
4
Colore
color argento
Codice articolo
3005976
Pezzi/conf.
10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
10 Pezzi
Codice vendita
BE1Z2X
Codice prodotto
BE1Z2X
GTIN
4017918163211
Peso per pezzo (confezione inclusa)
4.77 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
4.59 g
Numero tariffa doganale
85369000
Paese di origine
PL
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.