Morsetto sezionatore, La max. corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.
Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello
In particolare nella tecnologia di controllo e di misurazione, vengono utilizzati vari morsetti componibili che consentono di scollegare manualmente i circuiti in tutta semplicità. I morsetti sezionatori a coltello di Phoenix Contact dispongono di un coltello sezionatore a leva di facile utilizzo. I morsetti base di tipo sezionatore forniscono una zona di sezionamento standardizzata per l'alloggiamento di spine porta componenti, spine portafusibili, spine di sezionamento o di connettori passanti.
Morsetto sezionatore, con dispositivo di separazione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 36 A, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio
Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, Corrente continua termica Ith: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, Corrente continua termica Ith: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
Morsetto sezionatore, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio
Morsetto sezionatore, con dispositivo di separazione e viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 36 A, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio
Morsetto con sezionatore a coltello, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: arancione
Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, Corrente continua termica Ith: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Morsetto sezionatore, La max. corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.
Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Vantaggi
- Comoda separazione dei circuiti elettrici tramite coltello sezionatore a leva, spina di sezionamento o contatto girevole
- Comoda misurazione della corrente grazie alla possibilità di prova a monte e a valle del punto di sezionamento
- Funzionamento sicuro grazie al bloccaggio della leva di sezionamento in posizioni terminali
- Identificazione univoca del punto di sezionamento grazie alla siglatura a colori
- Equipaggiamento individuale con elemento separatore, spina portafusibili, spina porta componenti e connettore passante
Nuovi prodotti
Morsetto con sezionatore a coltello
Morsetto con sezionatore a coltello
I morsetti con sezionatore a coltello dispongono di coltelli sezionatori a leva fissi e girevoli. Questi coltelli si azionano con un cacciavite standard che consente di separare e chiudere rapidamente i circuiti elettrici, ad esempio per effettuare controlli. Affinché tali controlli possano essere effettuati con i conduttori collegati, le prese di prova sono integrate nei punti di collegamento. Per evitare che vengano azionati accidentalmente, i coltelli sezionatori si bloccano nelle posizioni finali chiaramente identificabili. Per impedire del tutto l'azionamento dei coltelli sezionatori a leva, sono disponibili dispositivi di blocco opzionali.
Morsetti sezionatori e spine di sezionamento
Morsetti sezionatori
Nella maggior parte dei casi, i morsetti sezionatori sono morsetti passanti, morsetti a più conduttori o morsetti a più piani con una zona di sezionamento integrata. Le zone di sezionamento sono standardizzate e consentono il collegamento di una serie di connettori funzionali. L'innesto di un connettore funzionale porta all'implementazione di diversi tipi di morsetti funzionali. Con l'aiuto della spina portafusibili, il morsetto sezionatore base diventa un morsetto portafusibili. Le spine porta componenti convertono il morsetto componibile in un morsetto portacomponenti. I connettori passanti e le barriere passanti permettono la conversione del morsetto base in un morsetto passante o in un morsetto componibile senza passaggio. Le spine di sezionamento integrabili, così come i coltelli sezionatori a leva dei morsetti con sezionatore a coltello consentono a loro volta il rapido passaggio tra i due stati di commutazione. Questo semplice passaggio, ad esempio, permette di effettuare misurazioni rapide dei singoli circuiti elettrici. Pertanto, il morsetto sezionatore base, con l'aiuto dei connettori alloggiabili, è il morsetto componibile più variabile del quadro elettrico.
Pianificazione efficiente con clipx ENGINEER
Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici
Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di pianificare e ordinare le morsettiere, le piastre di montaggio equipaggiate e le scatole di connessione in modo più efficiente che mai e di trasmettere i dati alla produzione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal luogo di lavoro. Accelera la tua pianificazione con interfacce intelligenti al tuo programma ECAD, oltre che alle applicazioni e ai configuratori Phoenix Contact.
Brochure di prodotto Morsetti componibili
Download
Desideri ricevere materiale informativo sui nostri morsetti sezionatori e morsetti con sezionatore a coltello? Di seguito troverai le brochure sul tema dei morsetti componibili e sui controlli di qualità dei morsetti componibili.