Morsetto per conduttore di terra per installazione, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Morsetti per installazioni per quadri di distribuzione e ripartitori piatti
I morsetti per installazioni facilitano la costruzione dei quadri di distribuzione all'interno degli edifici. I morsetti per installazioni particolarmente bassi e compatti sono la soluzione perfetta per il cablaggio in ripartitori piatti e quadri di distribuzione. I sistemi trifase consentono la ripartizione con ponticelli a innesto standard. Grazie ai dispositivi di separazione integrati è possibile effettuare prove di isolamento senza scollegare il conduttore di neutro.
Morsetto sezionatore N, Nota per il montaggio:
Per un fissaggio sicuro della barra collettrice N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsettiere più lunghe, installarli a distanza di 20 cm.
I blocchetti di supporto sono disponibili all'indirizzo phoenixcontact.com/products, per la separazione sicura del conduttore di neutro, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 32 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
Morsetto per conduttore di terra per installazione, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 22 A, Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Morsetto per conduttore di terra per installazione, Nota per il montaggio:
Per un fissaggio sicuro della barra collett. N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsett. più lunghe, installarli a distanza di 20 cm., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Connessione a vite, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Morsetto per conduttore di terra per installazione, Nota per il montaggio:
Per un fissaggio sicuro della barra collettrice N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsettiere più lunghe, installarli a distanza di 20 cm.
I blocchetti di supporto sono disponibili all'indirizzo phoenixcontact.com/products, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 28 A, Connessione Push-in, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, Connessione Push-in, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Blocchetto di supporto, Supporto per barre collettrici, da fissare ogni 20 cm, profondità: 46,9 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 58,4 mm, numero poli: 1, colore: blu
Morsetto per installazioni, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 76 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm2, sezione: 2,5 mm2 - 25 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio
Morsetto sezionatore N, Nota per il montaggio:
Per un fissaggio sicuro della barra collettrice N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsettiere più lunghe, installarli a distanza di 20 cm.
I blocchetti di supporto sono disponibili all'indirizzo phoenixcontact.com/products, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 41 A, Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
Morsetto per installazioni, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
Morsetto di installazione a più piani, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 28 A, Connessione Push-in, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, Connessione Push-in, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Vantaggi
- Tecnologie di connessione che non necessitano di manutenzione grazie al principio Reakdyn dei morsetti a vite e alla tecnologia Push-in
- Separazione rapida e sicura del conduttore neutro grazie al dispositivo di separazione senza viti
- Ripartizione del potenziale individuale tramite il vano funzionale doppio su ogni livello e gli accessori ponticello standardizzati
- Semplici possibilità di prova tramite prese integrate su ogni punto di collegamento
- Soluzioni di distribuzione chiare grazie ad accessori di siglatura standardizzati
Morsetti per installazioni in edifici
Gamma di morsetti per installazioni
Panoramica dei morsetti per installazioni
I morsetti di installazione PTI e UTI consentono un montaggio rapido e compatto dei quadri di distribuzione all'interno di edifici. I morsetti sono realizzati specificamente per rispondere ai requisiti dell'installazione di impianti elettrici e dei gruppi di distribuzione e sono sufficienti per una sezione del conduttore di max 16 mm².
La gamma di morsetti per installazioni comprende:
- Morsetti per installazioni
- Morsetti sezionatori per conduttore di neutro
- Morsetti di alimentazione per la barra collettrice del conduttore di neutro
- Morsetti sezionatori e morsetti con sezionatore a coltello
- Morsetti per conduttori di terra per installazioni
- Morsetti componibili per un cablaggio KNX
Morsetti per installazioni e morsetti sezionatori per conduttore di neutro
Morsetti per installazioni e morsetti sezionatori per conduttore di neutro
I morsetti per installazioni sono una parte essenziale dell'installazione in edifici. I morsetti consentono di collegare i conduttori in modo sicuro e permanente. I morsetti per installazioni sono inoltre caratterizzati da una grande maneggevolezza, che riduce i tempi di installazione e le fonti di errore. I morsetti per installazioni sono disponibili in diverse versioni per soddisfare esigenze diverse.
Anche i morsetti sezionatori per conduttore di neutro sono una parte importante dell'installazione in edifici. I morsetti sezionatori per conduttore di neutro consentono di scollegare il conduttore di neutro in modo semplice e sicuro. Questa funzione è particolarmente utile per gli interventi di manutenzione o di ricerca guasti, in quanto consente di isolare in modo sicuro i sistemi elettrici.
Morsetto di alimentazione con sistema della barra collettrice
Morsetti per installazioni per l'alimentazione della barra collettrice del conduttore di neutro
Con i morsetti di alimentazione (PTI 16-NLS...) colleghi la barra collettrice del conduttore di neutro in modo particolarmente semplice e pratico. Per farlo, basta aprire la leva arancione, inserire la barra collettrice del conduttore di neutro e richiudere la leva. Questa procedura non richiede l'uso di alcun utensile, né per il montaggio né per lo smontaggio, e può essere eseguita senza alcuno sforzo significativo. A causa del design speciale dei morsetti di alimentazione, i morsetti componibili dispongono anche di una funzione di supporto terminale e di blocchetto di supporto, che ti consente di risparmiare spazio nei quadri di distribuzione, solitamente di piccole dimensioni. Un blocchetto di supporto dal profilo identico per l'altro lato della morsettiera completa la gamma di morsetti componibili.
Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello
Morsetto sezionatore per la separazione del circuito di corrente
I morsetti sezionatori offrono la possibilità di separare i singoli circuiti elettrici per l'esecuzione di misurazioni diverse. I morsetti componibili sono realizzati specificamente per rispondere ai tuoi requisiti nel settore delle installazioni elettriche. Effettua il cablaggio dei morsetti componibili secondo la norma DIN VDE 0100-0108 per i requisiti di cablaggio e di collegamento nei quadri di distribuzione degli edifici pubblici e secondo la norma DIN VDE 0100-718 per il requisito di isolamento del singolo circuito. Oltre all'apertura e alla chiusura dei circuiti elettrici, i morsetti componibili possono essere utilizzati anche in un'altra forma. La zona di sezionamento standardizzata e multifunzionale, oltre alle spine di sezionamento, permette di integrare i componenti sotto forma di diodi o resistenze, spine portafusibili, dispositivi di blocco e connettori passanti.
Installazione KNX per l'automazione di edifici
Installazione KNX chiara
KNX si riferisce a uno speciale bus di campo per l'automazione di edifici. Con un sistema bus KNX, varie funzioni, come il controllo dell'illuminazione, dell'allarme o della temperatura negli edifici, possono essere gestite automaticamente. Phoenix Contact dispone di speciali morsettiere KNX, affinché questi sistemi possano essere cablati rapidamente e facilmente. Con i morsetti passanti a più piani, l'installazione KNX con una larghezza di installazione di soli 3,5 mm per ogni morsetto componibile sarà ancora più pratica. Per facilitare l'assegnazione dei colori dei conduttori nei quadri di distribuzione, i punti di collegamento dei morsetti componibili hanno un'assegnazione dei colori dei conduttori corrispondenti basata sulla codifica cromatica. In questo modo puoi ripartire comodamente le connessioni principali e di riserva nel sistema bus KNX su una larghezza di installazione di soli 7 mm. Oltre alla chiarezza e alla compattezza, i morsetti componibili KNX permettono anche una semplice ripartizione del potenziale con ponticelli a innesto standardizzati.
Pianificazione efficiente con clipx ENGINEER
Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici
Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di pianificare e ordinare le morsettiere, le piastre di montaggio equipaggiate e le scatole di connessione in modo più efficiente che mai e di trasmettere i dati alla produzione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal luogo di lavoro. Accelera la tua pianificazione con interfacce intelligenti al tuo programma ECAD, oltre che alle applicazioni e ai configuratori Phoenix Contact.
Brochure Morsetti componibili
Download
Brochure sui morsetti per installazioni
Desideri ricevere informazioni stampate sui nostri morsetti per installazioni? Di seguito troverai la nostra brochure sui morsetti componibili, la nostra brochure di qualità e una brochure sull'installazione in edifici.