Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Morsetti di conversione con varie tecnologie di connessione

Morsetti di conversione per circuiti di prova molto comodi

I morsetti sezionatori per convertitori di misura offrono un elevato livello di comfort per tutti i circuiti di prova in circuiti secondari per trasformatori di corrente. Grazie a sei vani funzionali universali, i morsetti sezionatori per convertitori di misura vi offrono la massima funzionalità e flessibilità nella ripartizione del potenziale. Con l'aiuto delle varianti di innesto con contatto di cortocircuito anticipato integrato potrete realizzare una protezione sicura dei trasformatori di corrente collegati.

Morsetti sezionatori per convertitori di misura della linea ME

Morsetti sezionatori per convertitori di misura

Configuratore per i morsetti sezionatori per convertitori di misura

Configura la tua installazione personalizzata di sostituzioni di convertitori di misura. Oltre alla selezione dei morsetti per convertitori di misura adatti, gli accessori di prova e cortocircuito dei trasformatori di corrente possono essere posizionati in base all'applicazione.

Vantaggi

  • Elevata funzionalità con un massimo di sei vani funzionali universali per la ripartizione del potenziale o per scopi di prova
  • Struttura modulare per la commutazione di trasformatori di corrente e convertitori grazie ai morsetti convertitori a innesto
  • Protezione sicura dei trasformatori di corrente e dei convertitori collegati grazie a varianti di innesto con contatti di cortocircuito integrati e anticipati
  • Installazione semplice e funzionale grazie a morsetti di terra e passanti
  • Collegamento e fissaggio sicuri del sezionatore longitudinale nello stato di commutazione corrispondente
  • Siglatura univoca degli stati di commutazione

Nuovi prodotti

Morsetti sezionatori e morsetti con sezionatore a coltello nonché morsetti per convertitori di misura con tecnologia Push-X agganciati a una guida DIN

Morsetti funzionali con tecnologia Push-X

Separazione dei segnali rapida e sicura

Anche i conduttori flessibili possono essere cablati senza utensili grazie ai morsetti funzionali Push-X. Le zone di separazione integrate consentono inoltre di separare facilmente i segnali. I morsetti sezionatori di base TG offrono inoltre la possibilità di integrare in modo sicuro i connettori funzionali.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia Push-X
  • Morsetti sezionatori per convertitori di misura: 6 mm²
  • Corrente nominale: 30 A
  • Tensione nominale: 500 V
  • Morsetti sezionatori e morsetti con sezionatore a coltello: 2,5 mm²
  • Corrente nominale: 24 A
  • Tensione nominale: 500 V

I vantaggi

  • Elevata praticità d'uso grazie alla nuova tecnologia Push-X senza utensili
  • Installazione rapida di tutti i tipi di conduttori con o senza puntalino
  • Cortocircuito automatico anticipato "Make before break" del trasformatore di corrente con morsetti sezionatori per convertitori di misura
  • Separazione semplice dei segnali e integrazione di vari connettori funzionali
  • Elevato risparmio sui costi grazie agli accessori standardizzati del sistema CLIPLINE complete

Morsetti sezionatori per convertitori di misura

Morsetti sezionatori del trasformatore

Morsetti sezionatori del trasformatore

Morsetti per convertitori di misura e morsetti sezionatori del trasformatore

I morsetti del trasformatore ti offrono la possibilità di scegliere liberamente la tecnologia di connessione. Per la progettazione dei morsetti del trasformatore è stato utilizzato un vano funzionale triplo brevettato, garantendo così la compattezza e la flessibilità dei morsetti. Grazie al sezionatore a leva sicuro integrato dei morsetti componibili, gli stati di commutazione possono essere attivati in modo sicuro, utilizzando un cacciavite sulle leve di sezionamento di colore arancione. Per evitare che lo stato di commutazione venga modificato inavvertitamente, nelle posizioni finali sono integrati dei bloccaggi e sono disponibili dei dispositivi di blocco opzionali. Oltre ai morsetti sezionatori, i morsetti passanti e i morsetti PE con profilo identico completano la gamma di prodotti.

Morsetti per convertitori di misura della serie MEA

XTVMEA 6 è il nome del nuovo morsetto per convertitori di misura della gamma di morsetti componibili. Il nuovo morsetto MEA è dotato dell'innovativa tecnologia di connessione Push-X, che consente di cablare i conduttori quasi senza sforzo con una sola mano. Un altro vantaggio dei nuovi morsetti per convertitori di misura è il tipo di cortocircuito del trasformatore. I trasformatori di corrente possono essere messi in cortocircuito in modo semplice e sicuro grazie a speciali jumper e all'uso di moduli di accoppiamento per i sezionatori a leva sicuri. Il trasformatore di corrente viene automaticamente cortocircuitato secondo il principio "make before break", invertendo i sezionatori a leva sicuri accoppiati prima che il trasformatore di corrente venga scollegato su entrambi i lati. Il disaccoppiamento delle leve di comando consente inoltre di aprire il circuito elettrico da un solo lato. Oltre al morsetto sezionatore per convertitori di misura XTVMEA 6, la nuova serie MEA comprende anche un morsetto passante con lo stesso profilo e un morsetto di terra.

Morsetti sezionatori per convertitori di misura PTME

Morsetti sezionatori per convertitori di misura PTME

Morsetti per convertitori di misura della serie ME

Con l'aiuto dei ponticelli sezionatori a innesto e di un normale cacciavite, puoi cortocircuitare il convertitore della serie ME in modo sicuro e comodo. I ponticelli sezionatori vengono inseriti e bloccati su entrambi i lati del punto di sezionamento nel vano di ponticellamento. Oltre alla variante del jumper, puoi utilizzare anche varianti di morsetto per convertitori di misura innestabili con connettori di cortocircuito. Se la spina non è connessa, un contatto metallico integrato garantisce un cortocircuito anticipato. I convertitori collegati vengono automaticamente protetti dai danni.

Trasformatori di corrente

Trasformatori di corrente

Trasformatori di corrente e convertitori

I trasformatori di corrente sono convertitori che convertono una grandezza elettrica in entrata, come l'intensità di corrente o la tensione elettrica, in una grandezza in uscita proporzionale e discostante. Qui, le grandi tensioni e intensità di corrente sono ridotte, poiché queste correnti sono spesso troppo grandi per i comuni misuratori. Per rendere queste grandezze misurabili, devono essere ridotte proporzionalmente, per cui sono necessari dei convertitori. Un tipico settore per l'uso di tali convertitori, e quindi anche per i morsetti per convertitori di misura, è il settore energetico. I morsetti sezionatori per convertitori di misura di Phoenix Contact ti permettono di configurare i tuoi convertitori in conformità ai requisiti tecnici e normativi. Con le opzioni di commutazione rapida sotto forma di sezionatori a leva sicuri e ponticelli sezionatori, le diverse misurazioni sono rese possibili senza uno sforzo significativo.

Comando del software di progettazione clipx ENGINEER sullo schermo di un tablet

Pianificazione efficiente con clipx ENGINEER

Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici

Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di pianificare e ordinare le morsettiere, le piastre di montaggio equipaggiate e le scatole di connessione in modo più efficiente che mai e di trasmettere i dati alla produzione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal luogo di lavoro. Accelera la tua pianificazione con interfacce intelligenti al tuo programma ECAD, oltre che alle applicazioni e ai configuratori Phoenix Contact.

Brochure sui morsetti componibili

Brochure sui morsetti componibili

Download

Brochure sui morsetti di conversione
Desideri ricevere materiale informativo sui nostri morsetti di conversione? Di seguito troverai le nostre brochure sui morsetti componibili e sui sistemi modulari di prova. Troverai inoltre una brochure sui controlli di qualità dei morsetti componibili.