RSC 5-T-F
-
Morsetto sezionatore per conv. misura
3058334
Morsetto sezionatore per convertitore, sezione: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 8, larghezza 13 mm, colore: grigio
Dettagli prodotto
Note generali | |
Nota | La tensione di isolamento di dimensionamento si applica ai capicorda isolati secondo la norma DIN 46237:1970-07 e ai capicorda non isolati secondo la norma DIN 46234:1980-03 con estensione del percorso. |
Tipo di prodotto | Morsetto di collegamento a bullone |
Passo | 13 mm |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,82 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 10 mm² |
Coppia di serraggio valvola di isolamento | M4 1,2 ... 1,4 Nm |
Filettatura | M5 |
Lunghezza del tratto da spelare | La lunghezza del tratto da spelare dipende dalle indicazioni del produttore del capocorda. |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Corrente nominale | 50 A |
Corrente di carico massima | 50 A (con una sezione conduttore di 10 mm²) |
Tensione nominale | 800 V (con sezionatore aperto 630 V) |
Sezione nominale | 10 mm² |
Connessione capocorda DIN 46234:1980-03 | |
Attacco a norma | DIN 46234:1980-03 |
Sezione | 0,1 mm² ... 10 mm² |
Sezione AWG | 26 ... 8 (convertito secondo IEC) |
Diametro occhiello | 5,3 mm |
Larghezza | 10 mm |
Diametro bullone | 5 mm |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 2 ... 2,2 Nm |
Attacco a norma | DIN 46237:1970-07 |
Sezione | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sezione AWG | 20 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Diametro occhiello | 5,3 mm |
Larghezza | 10 mm |
Diametro bullone | 5 mm |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 2 ... 2,2 Nm |
Colore distintivo capocorda ad anello : rosso | 1 mm² |
Colore distintivo capocorda ad anello : blu | 2,5 mm² |
Colore distintivo capocorda ad anello : giallo | 6 mm² |
Larghezza | 13 mm |
Spessore della piastra terminale | 10 mm |
Altezza | 39,7 mm |
Passo | 13 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Prova di tensione impulsiva | |
Tensione di prova valore nominale | 9,8 kV |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Prova superata | |
Resistenza alla corrente di breve durata 10 mm² | 1,2 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 2 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 5g |
Durata urti | 30 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | avvitamento diretto |
Filettatura | M4 |
Codice articolo | 3058334 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE1533 |
Codice prodotto | BE1533 |
Pagina del catalogo | Pagina 573 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356500340 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 35.33 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 31.049 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FB 10-13 ISO - Ponticello fisso 3059663
-
TS-KK 3 - Piastra di separazione 2770215
-
SZG 0,9X6,5 VDE - Cacciavite 1205134
-
AP RSC-T - Profilo di copertura 3059139
-
D-RSC 5-T-F - Piastra terminale 3059346
-
CARRIER F-13 KIT - Kit per corto circuito per trasformatore di corrente 3215070
-
TS-UT 6-T/SP - Piastra di separazione 3072821
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 13:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0829131
-
ZB 13 CUS - Nastro Zack 0829132
-
ZBF 13:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0829133
-
ZBF 13 CUS - Striscia Zack piatto 0829134
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
I vantaggi
Facile formazione di blocchi dei morsetti con flangia
Morsetti con flangia per montaggio diretto nei quadri elettrici
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen