DNV
ID omologazione: TAE00001S9CSA
ID omologazione: 13631IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62912Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Omologazione marchio VDE
ID omologazione: 40040772Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | 0,14 - 6 |
CSA
ID omologazione: 13631cULus Recognized
ID omologazione: E60425ATEX
ID omologazione: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use Group C | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use Group C | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 |