CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
ID omologazione: NL-65052| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | - 4 | ||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Cablaggio di campo | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
| Cablaggio di fabbrica | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
| C | ||||
| Cablaggio di campo | 150 V | 30 A | 30 - 10 | |
| Cablaggio di fabbrica | 150 V | 35 A | 30 - 10 | |
KEMA-KEUR
ID omologazione: 71-119845| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
NK
ID omologazione: 09 ME 141DNV
ID omologazione: TAE00001CTcUL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
UL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 30 A | 30 - 10 | ||