LB 10-6 RD - Ponticello
LB 10-6 RD
-
Ponticello
0202293
Ponticello, passo: 6 mm, numero poli: 10, colore: rosso
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Ponticello a vite
Numero di poli
10
Passo
6 mm
Dimensioni
Passo
6 mm
Indicazioni materiale
Colore
rosso (RAL 3001)
Materiale
Rame
Materiale isolante
PA
Montaggio
Tipo di montaggio
Montaggio a vite
Dati commerciali
Codice articolo
0202293
Pezzi/conf.
10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
10 Pezzi
Codice vendita
BE1Z2X
Codice prodotto
BE1Z2X
GTIN
4017918098926
Peso per pezzo (confezione inclusa)
20.27 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
20.27 g
Numero tariffa doganale
85369000
Paese di origine
PL
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.376 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto