EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| Note generali | |
| Nota | La corrente di carico max. ammissibile non deve essere superata dalla corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati. | 
| Tipo di prodotto | Morsetti a più conduttori | 
| Famiglia di prodotti | TB | 
| Numero collegamenti | 3 | 
| Numero di file | 1 | 
| Potenziali | 1 | 
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III | 
| Grado d'inquinamento | 3 | 
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV | 
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,77 W | 
| Numero di connessioni per ogni piano | 3 | 
| Sezione nominale | 2,5 mm² | 
| Collegamento | Connessione a vite | 
| Filettatura | M2,5 | 
| Coppia di serraggio | 0,4 ... 0,5 Nm | 
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm | 
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 | 
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) | 
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) | 
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² | 
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,5 mm² ... 1 mm² | 
| Sezione con ponticello a pettine rigido | 0,5 mm² ... 1,5 mm² | 
| Sezione con ponticello a pettine flessibile | 0,5 mm² ... 1,5 mm² | 
| Sezione con ponticello a pettine flessibile con puntalino e senza collare in plastica | 0,5 mm² (1 mm²) | 
| Corrente nominale | 24 A | 
| Corrente di carico massima | 24 A (con una sezione conduttore di 2,5 mm²) | 
| Tensione nominale | 400 V (con vano di serraggio chiuso) | 
| Sezione nominale | 2,5 mm² | 
| Larghezza | 5,2 mm | 
| Spessore della piastra terminale | 2 mm | 
| Altezza | 50 mm | 
| Profondità su NS 32 | 52 mm | 
| Profondità su NS 35/7,5 | 47 mm | 
| Profondità su NS 35/15 | 54,5 mm | 
| Colore | blu (RAL 5015) | 
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 | 
| Gruppo materiale isolante | I | 
| Materiale isolante | PA | 
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C | 
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C | 
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 | 
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata | 
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata | 
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata | 
| Prova di tensione impulsiva | |
| Tensione di prova valore nominale | 7,3 kV | 
| Risultato | Prova superata | 
| Test temperatura ambientale | |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K | 
| Risultato | Prova superata | 
| Resistenza alla corrente di breve durata 2,5 mm² | 0,3 kA | 
| Risultato | Prova superata | 
| Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
| Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV | 
| Risultato | Prova superata | 
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì | 
| Resistenza meccanica | |
| Risultato | Prova superata | 
| Fissaggio sul supporto | |
| Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 32/NS 35 | 
| Forza di prova valore nominale | 1 N | 
| Risultato | Prova superata | 
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Velocità di rotazione | 10 giri/min | 
| Giri | 135 | 
| Sezione conduttore/peso | 0,5 mm2/0,3 kg | 
| 2,5 mm2/0,7 kg | |
| Risultato | Prova superata | 
| Prova di fiamma ad ago | |
| Durata di applicazione | 30 s | 
| Risultato | Prova superata | 
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) | 
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) | 
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C | 
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C | 
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % | 
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % | 
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 | 
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 | 
| NS 35/15 | |
| NS 32 | 
| Codice articolo | 3000950 | 
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi | 
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi | 
| Codice vendita | BEK212 | 
| Codice prodotto | BEK212 | 
| GTIN | 4046356763257 | 
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9.232 g | 
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9.232 g | 
| Numero tariffa doganale | 85369000 | 
| Paese di origine | CN | 
| ECLASS-13.0 | 27250101 | 
| ECLASS-15.0 | 27250101 | 
| ETIM 9.0 | EC000897 | 
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |