TB 2,5-QUATTRO I BU - Morsetti a più conduttori
3000915

Morsetti a più conduttori, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: blu

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili