ST 1,5-QUATTRO-U - Morsetto passante
3038600
N. ELDAS®: 158400235

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per la siglatura univoca dei piani passanti sono utilizzabili i portacartellini doppi
La barra conduttrice interrotta al centro del morsetto contraddistingue i morsetti a molla a quattro conduttori