PLC-RSC-120UC/21-21/SO46
-
Modulo portarelè
1125985
PLC INTERFACE contro le correnti di interferenza o le tensioni di interferenza sul lato di controllo. Composta da morsetto base PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza fino a 2 x 8 A, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 120 V AC
Dettagli prodotto
| Informazioni sui materiali | |
| Nota per il funzionamento | In presenza di tensioni maggiori di 250 V (L1, L2, L3) fra morsetti identici di moduli affiancati occorre inserire la piastra isolante PLC-ATP. Il ponticellamento del potenziale avviene con FBST 8-PLC... o FBST 500... |
| Nota per il funzionamento | In caso di sicura separazione tra moduli affiancati occorre inserire la piastra isolante PLC-ATP |
| Nota per il montaggio | All'inizio e alla fine di ogni morsettiera PLC deve essere collocata la piastra di separazione PLC-ATP. |
| Nota per il funzionamento | La protezione da contatto dell'articolo (con tensioni >25 V AC/60 V DC) deve essere garantita dal costruttore dell'impianto. Si tratta di un apparecchio da incasso senza protezione contro il contatto diretto. |
| Tipo di prodotto | Modulo relè |
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Applicazione | Filtro contro i disturbi |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | 3x 107 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 29.06.2026 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,84 W |
| Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV (Separazione sicura, isolamento rinforzato e 6 kV fra circuito d'ingresso e circuiti contatti d'uscita) |
| Lato eccitazione | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 120 V AC |
| 110 V DC | |
| Range tensione d'ingresso | 94,8 V AC ... 168 V AC (20 °C) |
| 93,5 V DC ... 168,3 V DC (20 °C) | |
| Tensione nominale (relè elettromeccanico innestato) | 60 V DC |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Azionamento (polarità) | polarizzato |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 8,5 mA (50 Hz) |
| 9,5 mA (60 Hz) | |
| Tempo di eccitazione tipica | 8 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 15 ms |
| Tensione di diseccitazione tipica | 45 V AC |
| Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore |
| elemento RC | |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgNi |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Min. tensione commutabile | 5 V (10 mA) |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| Max. corrente d'inserzione | 15 A (300 ms) |
| Min. corrente | 10 mA (5 V) |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (24 V DC) |
| 96 W (48 V DC) | |
| 60 W (60 V DC) | |
| 44 W (110 V DC) | |
| 57 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Potere di interruzione minimo | 0,12 W |
| Potere di rottura | 2 A (a 24 V, DC13) |
| 0,2 A (a 250 V, DC13) | |
| 3 A (con 24 V, AC15) | |
| 3 A (con 250 V, AC15) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 14 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 94 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Relè) | RT III (Relè) |
| Grado di protezione (Prese relè) | IP20 (Prese relè) |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | TAE0000196 |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrazione | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1125985 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DK623M |
| Codice prodotto | DK623M |
| GTIN | 4063151052515 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 77.47 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 56.43 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride| (n. CAS: Non pertinente) |
| Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) | |
| SCIP | 7f77ec3c-763f-4abc-aa1d-d3b806db8f66 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.886 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Ponticello singolo 2967691
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Nastro Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Segnamorsetti 1053438
-
UC-TM 10 - Segnamorsetti 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0824605
-
UCT-TM 10 - Segnamorsetti 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Nastro Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Nastro Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Segnamorsetti 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Segnamorsetti 0824613
-
UCT-TM 12 - Segnamorsetti 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Segnamorsetti 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
REL-MR- 60DC/21-21 - Relè singolo 2961273
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen