RAD-ISM-900-SET-UD-ANT-AU
-
Modulo radio
2867416
Sistema di trasmissione unidirezionale, senza fili, 900 MHz (Australia), composto da un trasmettitore (transmitter, Tx), un ricevitore (receiver, Rx) e due antenne con cavo di collegamento
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Alimentazione Ricevitore | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (con UB) |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC |
| Corrente assorbita tipica | 85 mA |
| Max. corrente assorbita | 125 mA |
| Alimentazione Trasmettitore | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC |
| Corrente assorbita tipica | 75 mA |
| Max. corrente assorbita | 350 mA |
| Digitale | |
| Range tensione d'ingresso | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Soglia di commutazione segnale "0" tensione | max. 1,5 V DC |
| Soglia di commutazione segnale "1" tensione | min. 5 V DC |
| Analogico | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso corrente (ingresso analogico) |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | < 170 Ω |
| Analogico | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso tensione (ingresso digitale) |
| Digitale | |
| Denominazione uscita | 2x uscite relè + 1x collegamento RF |
| Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti di scambio liberi da potenziale |
| Materiale dei contatti | Ag, dorato |
| Max. tensione commutabile | 30 V DC |
| 120 V AC | |
| Corrente permanente limite | 0,5 A |
| Vita elettrica | 8x 105 cicli di manovre con corrente d’inserzione 0,5 A |
| Vita meccanica | 1x 107 |
| Analogico | |
| Denominazione uscita | Uscita in corrente |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | 700 Ω (con UB= 24 V, RB= [UB-10V] / 20 mA) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Filettatura | M3 |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Direzione | Unidirezionale |
| Numero di gruppi canali | 2 |
| Numero di canali per gruppo | 63 |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Direzione | Unidirezionale |
| Frequenza | 915,1 MHz ... 927,8 MHz |
| Numero di gruppi canali | 2 |
| Numero di canali per gruppo | 63 |
| Potenza di trasmissione | 1 W |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Frequenza | 915,1 MHz ... 927,8 MHz |
| Wireless | |
| Banda di frequenza | 900 MHz |
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | verde |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| IP20 | |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Compatibilità elettromagnetica | FCC Parte 15.247 |
| Nota per il montaggio | su guida standard NS 35 a norma EN 60715 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2867416 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNC651 |
| GTIN | 4046356046817 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 888.88 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 888.88 g |
| Paese di origine | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenna 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenna 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antenna 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antenna 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Cavo per antenna 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Cavo per antenna 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Cavo per antenna 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Cavo per antenna 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Cavo per antenna 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Cavo per antenna 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Cavo per antenna 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Cavo per antenna 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Cavo per antenna 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Cavo per antenna 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Cavo per antenna 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Cavo per antenna 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Cavo per antenna 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Cavo per antenna 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antenna 2885579
I vantaggi
I trasmettitori di linea possono essere alimentati con 24 V DC oppure 120/240 V AC
Tecnica di dispersione di spettro in banda base
Due antenne omnidirezionali
Il ricevitore per il montaggio su guida viene alimentato con 24 V DC
Funzionamento su banda ISM di 902 MHz ... 928 MHz senza necessità di licenza
Il trasmettitore può essere installato su una guida di supporto o all'esterno (IP65)
Due transceiver programmati che comunicano automaticamente fra loro
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen