RAD-CON-MCX90-N-SS - Cavo per antenna
2885207

Cavo per antenna, diametro esterno: 2,5 mm, conduttore interno: flessibile, attenuazione: 0,9 dB a 900 MHz, connessione: 90° MCX (maschio) -> N (maschio), lunghezza cavo: 1,2 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Posa semplificata grazie al conduttore interno flessibile
Per interni