RAD-ISM-900-RX
-
Modulo radio
2867047
Ricevitore per l’estensione dei collegamenti punto a multipunto, per sistema di trasmissione unidirezionale, senza fili, 900 MHz (America)
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Alimentazione Ricevitore | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (con UB) |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC |
| Corrente assorbita tipica | 85 mA |
| Max. corrente assorbita | 125 mA |
| Digitale | |
| Denominazione uscita | 2x uscite relè + 1x collegamento RF |
| Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti di scambio liberi da potenziale |
| Materiale dei contatti | Ag, dorato |
| Max. tensione commutabile | 30 V DC |
| 120 V AC | |
| Corrente permanente limite | 0,5 A |
| Vita elettrica | 8x 105 cicli di manovre con corrente d’inserzione 0,5 A |
| Vita meccanica | 1x 107 |
| Analogico | |
| Denominazione uscita | Uscita in corrente |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | 700 Ω (con UB= 24 V, RB= [UB-10V] / 20 mA) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Filettatura | M3 |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Direzione | Unidirezionale |
| Numero di gruppi canali | 4 |
| Numero di canali per gruppo | 63 |
| Wireless | |
| Banda di frequenza | 900 MHz |
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | verde |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | Norma FCC Parte 15.247 |
| Norma ISC RSS 210 | |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilità elettromagnetica | FCC Parte 15.247 / ISC RSS 210 |
| Nota per il montaggio | su guida standard NS 35 a norma EN 60715 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2867047 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC651 |
| Codice prodotto | DNC651 |
| GTIN | 4017918929589 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 300.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 300.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85176900 |
| Paese di origine | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenna 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenna 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antenna 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antenna 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Cavo per antenna 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Cavo per antenna 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Cavo coassiale 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Cavo coassiale 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Cavo coassiale 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Cavo coassiale 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Cavo per antenna 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Cavo per antenna 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Cavo per antenna 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Cavo per antenna 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Cavo per antenna 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Cavo per antenna 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Cavo per antenna 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Cavo per antenna 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antenna 2885579
-
RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Cavo per antenna 2885621
I vantaggi
Due antenne omnidirezionali
I trasmettitori di linea possono essere alimentati con 24 V DC oppure 120/240 V AC
Il ricevitore per il montaggio su guida viene alimentato con 24 V DC
Tecnica di dispersione di spettro in banda base
Funzionamento su banda ISM di 902 MHz ... 928 MHz senza necessità di licenza
Due transceiver programmati che comunicano automaticamente fra loro
Il trasmettitore può essere installato su una guida di supporto o all'esterno (IP65)
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen