RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Cavo per antenna
2885621

Barriera per antenne, installazione: Class I, Div. 1, Grps. A, B, C, D; Class II, Div. 1, Grps. F, G, campo di frequenza: 0,3 GHz … 6 GHz, connessione: RSMA (maschio) -> MCX (maschio), incluso cavo di collegamento da 0,7 m, omologazione UL-HazLoc

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili


I vantaggi

Impiego universale (range di frequenza 0,3 ... 6 GHz)
Impiego di antenne standard in aree Ex della Zona 0, 1 e 2